RLS

轴向增量式

磁环

坚固的RLS磁环上含有经硫化处理的弹性铁素体层,其牢固地附着在钢制码盘支架上。弹性铁素体层经过磁化,带有极距为2 mm或5 mm的交替变化的磁极,可形成增量式磁化模式。


此外,参考零位的磁场特征也可以加入到增量式磁性图案中。可以提供单独、多个或距离编码的参考零位。

特点与优势

  • 轴向磁环
  • 优异的抗污能力
  • 双向参考零位
  • 采用成熟的非接触感应技术,可靠性强
  • 行业标准的数字输出
  • 非接触式技术
  • 与RLS LM和RLS RoLin系列读数头兼容
  • 高速运行
  • 易于安装
  • 可提供不同的轴直径
  • 优异的抗污防尘能力
  • 独特或周期性参考零位

产品数据

机械

可用磁环大小(外径)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm

环境

工作和存储温度
CPE:-40 °C至+100 °C, HNBR:-40 °C至+160 °C
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。