RLS

MS

inkrementelle magnetische Maßverkörperungen

Die robusten magnetischen RLS Maßverkörperungen bestehen aus einem Edelstahlband mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Ferrit-Beschichtung erfolgt durch 2 mm, 2,032 mm bzw. 5 mm lange wechselnde Pole, die ein inkrementelles Magnetmuster bilden. Eine kundenspezifische Magnetisierung ist ebenfalls möglich.

Merkmale & Vorteile

  • Kompatibel mit inkrementellen RLS Abtastköpfen
  • Vier Gesamtgenauigkeiten stehen zur Wahl:
    ±10 μm/m, ±20 μm/m, ±40 μm/m, ±100 μm/m
  • Teilrotationsanwendung möglich
  • Eine Abdeckfolie zum Schutz bei Hochleistungs-Anwendungen ist optional erhältlich
  • Bis 150 m Länge
  • Vom Anwender wählbare Referenzmarke
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung , Staub und Luftfeuchtigkeit
  • EInfache Installation mit Klebeband, Endklemmen oder Führungsschiene

Produktdaten

System

Gesamtgenauigkeit
±10 μm (nur erhältlich für Längen bis zu 20 m), ±100 µm, ±20 µm, ±40 µm
Polteilung
2 mm, 5 mm, 2.032 mm (DPI)
Maximale Messlänge für MS Maßband
150 m

Umwelt

RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: –40 °C bis +100 °C (auf linearer Führung angebrachtes Maßband), –40 °C bis +80 °C (auf gekrümmter Fläche angebrachtes Maßband), Lagerung: -40 °C bis +60 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.