LM13
Inkrementelles magnetisches Messsystem
Das LM13 ist ein berührungsloses magnetisches Wegmesssystem für hohe Verfahrgeschwindigkeiten zur Messung von linearen oder rotierenden Bewegungen unter rauen Umgebungsbedingungen.
Das System besteht aus einem kompakten Abtastkopf und einem selbstklebendem Magnetband oder Ring.
Merkmale & Vorteile
- Auflösungen von 1.280 bis 327.680 Impulsen pro Umdrehung
- Hohe Drehzahlen bis 20.000 U/min
- Integrierte Einstell-LED
- Kompakter Abtastkopf
- Hohe Schmutzunempfindlichkeit
- Hohe Zuverlässigkeit dank berührungsloser Sensortechnologie
- Digital- und Analogausgänge nach Industriestandard
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Inkrementell
- Art der Messung
- Axial, Linear, Radius, Rotativ
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, Inkrementell, RS422
- Max. Auflösung
- 13 Bit
- Genauigkeit
- ±10 µm
- Gesamtgenauigkeit
- ±10 μm (nur erhältlich für Längen bis zu 20 m), ±20 μm und ±40 μm
- Wiederholgenauigkeit
- Besser als eine Einheit der Auflösung (unidirektional)
- Hysterese
- < 4 μm bei 0,5 mm Abtastkopfabstand
- Alarm
- Hochohmiger Zustand an Ausgangsleitungen A, B, A-, B-, Sonderoption 02: Der Alarm wird nicht durch einen hochohmigen Zustand signalisiert, Sonderoption 07: Das Alarmsignal wird parallel als Leitungstreibersignal ausgegeben
- Ausdehnungskoeffizient
- ~ 17 × 10-6/K
- Polteilung
- 2 mm
- Max. interpolation factor
- 8,192
- Maximale Messlänge für MS Maßband
- 100 m
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 4,7 V bis 7 V
- Set-up time
- 10 ms (Zeit zur Bereitstellung der ersten Daten)
- Stromaufnahme
- < 50 mA
- Anschluss
- 15-pol. SUB-D Stecker, 15-pol. SUB-HD Stecker, 9-pol. CPC Stecker, 9-pol. SUB-D Stecker
- Ausgangssignale
- Analog sinusförmig, Inkrementell, RS422
Mechanisch
- Kabel
- Hochflexibles PUR-Kabel, für Schleppketten geeignet, doppelt geschirmt
- Gewicht
- Magnetband (1 m) 60 g, Abdeckfolie (1 m) 3,5 g, Abtastkopf (1 m Kabel, ohne Stecker) 80 g Kabel (1 m) 34 g
Umwelt
- EMV-Störfestigkeit
- IEC 61000-6-2
- EMV-Störaussendung
- IEC 61000-6-4 (für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte: IEC 55011)
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
- Schock (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- Temperatur
- Betrieb: –10 °C bis +80 °C (Kabel statisch montiert: -20 °C bis +85 °C
- Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: LM13 Incremental Magnetic Encoder (LM13D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: LM13 dpi readhead
- zip 3D model: LM13 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM13 readhead
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI