RLM
Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
RLM ist ein Komponenten-Messsystem, bestehend aus einem RLM Abtastkopf und einem magnetischen Maßband oder Messring. Es wurde speziell für eingebettete Motion-Control-Anwendungen zur Positionsüberwachung in Regelkreisen entwickelt. Das Messsystem besitzt zudem eine Selbstdiagnose-Funktion zur Fehlererkennung.
Merkmale & Vorteile
- Sehr kompakte Bauweise
- Einmalige oder periodische Referenzmarke
- Inkrementell ABZ TTL oder RS422, BiSS C SSI, BiSS
- Geeignet zur Verwendung mit linearen Maßverkörperungen, radialen und axialen Messringen
- Hohe Systemgenauigkeit bis ±10 μm/m
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Berührungsloses und verschleißfreies Messprinzip
- Flexible Stecker- oder Kabeloptionen
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Inkrementell
- Art der Messung
- Axial, Linear, Radius, Rotativ
- Max. Auflösung
- 13 Bit
- Wiederholgenauigkeit
- < 1 μm
- Polteilung
- 2 mm
- Maximale Messlänge für MS Maßband
- 50 m
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 5 V bis 0,25 V – Spannung am Abtastkopf
- Stromaufnahme
- < 130 mA mit 120 Ω Abschlusswiderstand (gilt für RS422 Version), < 30 mA ohne 120 Ω Abschlusswiderstand
Umwelt
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
- Schock (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- Temperatur
- Betrieb: -20 °C bis +85 °C (mit Flex-Kabel), -40 °C bis +85 °C (ohne Flex-Kabel), Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RoLin Linear
- zip 3D model: Rolin with flex driver
- zip 3D model: Mounting bracket for Rolin
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RoLin products
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI