RLM
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダ
RLM は、RLM リードヘッドと磁気スケール/リングで構成される、コンポーネントタイプのエンコーダです。モーションコントロールに埋め込む、位置制御のループ要素として設計されています。また、エラー検出用の自己診断機能を搭載しています。
特長とメリット
- 超小型設計
- 単一または周期双方向リファレンスマーク
- インクリメンタル ABZ TTL/RS422、BiSS C または SSI 出力
- リニアスケール、径方向磁化リング、軸方向磁化リングに最適
- 最高 ±10μm のシステム精度
- 高速動作
- 非接触かつ摩耗ゼロの測定機構
- ピン接続またはフレキシブルフラットケーブル接続が可能
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- インクリメンタル
- 読取りタイプ
- 軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
- 最高分解能
- 13bit
- 繰り返し精度
- < 1 μm
- 磁極ピッチ
- 2mm
- 磁気スケールの最大長
- 50m
電気
- 供給電圧
- 5V±0.25V (リードヘッド電圧)
- 電流消費
- < 130 mA with 120 Ω termination (valid for RS422 version), < 30 mA without 120 Ω termination
環境
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠
- 衝撃 (11ms)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 動作時: –20℃~+85℃ (フレキシブルフラットケーブルあり)、–40℃~+85℃ (フレキシブルフラットケーブルなし), 保管時: -40℃~+85℃
- 振動 (55Hz~2000Hz)
- 300m/s2 (IEC 60068-2-6)
ダウンロード
- pdf Data sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip 3D model: RoLin Linear
- zip 3D model: Rolin with flex driver
- zip 3D model: Mounting bracket for Rolin
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RoLin products
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI