RLS

LM15

Inkrementelles magnetisches Messsystem

Das LM15 ist ein berührungsloses magnetisches Messsystem für hohe Verfahrgeschwindigkeiten zur Messung von linearen Bewegungen unter rauen Umgebungsbedingungen. Bestehend aus einem kompakten Abtastkopf und einem selbstklebenden magnetischen Maßband, kann das LM15 Messsystem in einem Abstand von bis zu 4,0 mm vom selbstklebenden magnetischen Maßband oder Messring bewegt werden.

Merkmale & Vorteile

  • Abstand Sensor/Maßband von 0,1 mm bis 4 mm
  • Auflösungen von 625 µm bis 5 µm
  • Achslängen von bis zu 100 m
  • Digitalausgänge nach Industriestandard
  • Bidirektionale Referenzmarke
  • Kompatibel mit dem TRS Profil-System
  • Abstandskodierte Referenzmarken möglich
  • Einfacher Einbau durch große Installationstoleranzen
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Hohe Schmutzunempfindlichkeit
  • Integrierte Einstell-LED

Produktdaten

System

Maximum measuring length
50 m (bis zu 150 m pro Anfrage)
Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Linear
Gesamtgenauigkeit
±100 µm
Wiederholgenauigkeit
< 2,5 μm bei 25°C (bis zu 3 mm Anlaufhöhe)
Hysterese
< 12,5 μm bei 1 mm Abtastkopfabstand
Polteilung
5 mm

Mechanisch

Gewicht
Abtastkopf (1 m Kabel, ohne Stecker) 57 g Kabel (1 m) 34 g

Umwelt

EMV-Emission
IEC 61000-6-4
EMV-Störfestigkeit
IEC 61000-6-2
Shocks (6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
Temperatur
Betrieb: –10 °C bis +80 °C (Kabel statisch montiert: -20 °C bis +85 °C, Lagerung: -40 °C bis +85 °C
Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

Anwendungen

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.