LM15
Inkrementelles magnetisches Messsystem
Das LM15 ist ein berührungsloses magnetisches Messsystem für hohe Verfahrgeschwindigkeiten zur Messung von linearen Bewegungen unter rauen Umgebungsbedingungen. Bestehend aus einem kompakten Abtastkopf und einem selbstklebenden magnetischen Maßband, kann das LM15 Messsystem in einem Abstand von bis zu 4,0 mm vom selbstklebenden magnetischen Maßband oder Messring bewegt werden.
Merkmale & Vorteile
- Abstand Sensor/Maßband von 0,1 mm bis 4 mm
- Auflösungen von 625 µm bis 5 µm
- Achslängen von bis zu 100 m
- Digitalausgänge nach Industriestandard
- Bidirektionale Referenzmarke
- Kompatibel mit dem TRS Profil-System
- Abstandskodierte Referenzmarken möglich
- Einfacher Einbau durch große Installationstoleranzen
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Hohe Schmutzunempfindlichkeit
- Integrierte Einstell-LED
Produktdaten
System
- Maximum measuring length
- 50 m (bis zu 150 m pro Anfrage)
- Gebertyp
- Inkrementell
- Art der Messung
- Linear
- Gesamtgenauigkeit
- ±100 µm
- Wiederholgenauigkeit
- < 2,5 μm bei 25°C (bis zu 3 mm Anlaufhöhe)
- Hysterese
- < 12,5 μm bei 1 mm Abtastkopfabstand
- Polteilung
- 5 mm
Mechanisch
- Gewicht
- Abtastkopf (1 m Kabel, ohne Stecker) 57 g Kabel (1 m) 34 g
Umwelt
- EMV-Emission
- IEC 61000-6-4
- EMV-Störfestigkeit
- IEC 61000-6-2
- Shocks (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- Temperatur
- Betrieb: –10 °C bis +80 °C (Kabel statisch montiert: -20 °C bis +85 °C, Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: LM15 incremental magnetic encoder system (LM15D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: LM10ECL00 end clamp kit installation
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip Installation Drawing: LM15 linear encoder
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM15 linear encoder
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI