LM15
增量式磁编码器
LM15是非接触式、高速磁编码器,可在恶劣环境中用于直线或旋转运动感应。LM15配有一个结构轻巧的密封读数头,距自粘式磁栅尺或磁环4.0 mm。
特点与优势
- 间隙从0.1 mm到4 mm
- 分辨率从625 µm到5 µm
- 轴长可达100 m
- 行业标准的数字输出
- 双向参考零位
- 与TRS导轨系统兼容
- 与距离编码参考零位兼容
- 安装公差大,易于安装
- 高速运行
- 优异的抗污能力
- 内置LED安装指示灯
产品数据
系统
- Maximum measuring length
- 50 m(可根据要求提供最长150 m)
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 直线
- MS磁栅尺精度等级
- ±100 µm
- 重复精度
- 25 °C时 < 2.5 μm(间隙最大可达3 mm)
- 磁滞
- 间隙达1 mm时 < 12.5 μm
- 极距
- 5 mm
机械
- 质量
- 读数头(带1 m电缆,无插头)57 g,电缆 (1 m) 34 g
环境
- 电磁兼容性辐射
- IEC 61000-6-4
- 电磁兼容性抗扰度
- IEC 61000-6-2
- 冲击 (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 工作:-10 °C至+80 °C(电缆处于非动态条件:-20 °C至+85 °C), 存储:-40 °C至+85 °C
- 振动(55 Hz至2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
下载
- pdf Data sheet: LM15 incremental magnetic encoder system (LM15D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: LM10ECL00 end clamp kit installation
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip Installation Drawing: LM15 linear encoder
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip 3D model: LM15 linear encoder
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI