RLS

MS TRS

适用于TRS导轨系统的磁栅尺

TRS系统设计用于要求栅尺容易拆卸的应用场合。该导轨系统包含铝制导轨及磁栅尺端压块。它能够牢固地固定磁栅尺,同时允许磁栅尺自由膨胀和收缩。磁栅尺端压块提供一个固定点,使MS磁栅尺基于此点膨胀。

详细了解TRS系统

特点与优势

  • 独立热膨胀
  • 1 m 和 2 m 段铝制导轨
  • 可灵活安装于任何表面或标准导轨
  • 兼容 MS10、MS15、MS19 和 MS20 磁栅尺
  • 即使在空间受限时也能快速更换栅尺
  • 固定端压块控制膨胀方向
  • 简化机器运输时的拆卸
  • 减少机器停机时间

产品数据

系统

MS磁栅尺精度等级
±10 µm(仅限长度不超过20 m时), ±100 µm, ±20 µm, ±40 µm
极距
2 mm, 5 mm, 2.032 mm (DPI)
MS磁栅尺最大长度
150 m

环境

RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。