LM10
增量式磁编码器
LM10是非接触式、高速磁编码器,可在恶劣环境中用于直线或旋转运动感应。LM10配有一个结构轻巧的密封读数头,距自粘式磁栅尺或磁环1.0 mm。
特点与优势
- 粘贴的参考零位
- 距离编码参考零位和周期参考零位选项
- 优异的抗污能力,防护等级达IP68
- 轴长可达100 m
- 行业标准增量式数字和模拟信号输出选项
- 用户可选的分辨率
- 高速运行
- 采用成熟的非接触式感应技术,可靠性强
- 内置LED安装指示灯
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 轴向, 直线, 径向, 旋转
- MS磁栅尺精度等级
- ±10 µm(仅限长度不超过20 m时), ±20 µm, ±40 µm
- 重复精度
- 25 °C时 < 1 μm
- 磁滞
- < 3 μm(间隙为0.3 mm时)
- 极距
- 2 mm
- MS磁栅尺最大长度
- 100 m
电气
- 输出
- 模拟正弦/余弦, 增量式
机械
- 质量
- 磁栅尺 (1 m) 60 g,盖条 (1 m) 3.5 g, 读数头(带1 m电缆,无插头)57 g,电缆 (1 m) 34 g
环境
- 电磁兼容性辐射
- IEC 61000-6-4
- 电磁兼容性抗扰度
- IEC 61000-6-2
- 冲击 (6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 工作:-10 °C至+80 °C(电缆处于非动态条件:-20 °C至+85 °C), 存储:-40 °C至+85 °C
- 振动(55 Hz至2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
下载
- pdf Data sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: TRS ガイドシステム
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: LM10ECL00 end clamp kit installation
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: LM10 readhead
- zip 3D model: LM10 with MS10 track system
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI