RLC2IA
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2IA는 24 V 증분형 푸시-풀 출력 신호를 갖는 PCB 수준 엔코더입니다.
엔코더 시스템은 PCB 센서와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성됩니다. 공간이 제한된 분야의 위치 제어 루프 피드백 요소로 사용되며, 임베디드 모션 제어 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 넓은 장착 공차 및 온도 범위에서 반복도가 뛰어난 위치 측정을 보장합니다.
특징 및 이점
- 증분형 푸시-풀 출력(24 V)
- 독자적인 또는 주기적, 양방향 인덱스 출력
- 최대 10 m의 높은 시스템 정확도
- HTL(High Threshold Logic)
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 축 방향, 리니어, 원심 방향
- 출력
- 증분, 푸시-풀
- 최대 분해능
- 13비트
- 정확도
- Up to ±10 µm
전기
- 공급 전압
- 24 V ±10 % (on the readhead)
- 전류 소모
- < 10.5 mA without 1000 Ω termination, < 85 mA with 1000 Ω termination
환경
- 작동 및 보관 온도
- -40 °C ~ +105 °C