AksIM™ 하우징
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
AksIM™ 하우징은 설치 공간이 협소한 분야를 위해 설계된 고성능 비접촉식 고성능 비축 앱솔루트 로터리 엔코더입니다. 컴팩트한 로우 프로파일 판독헤드가 얇은 측형 자화 링의 자기장을 감지 및 평가합니다.
특징 및 이점
- 분해능 최대 20 비트
- BiSS, SSI, PWM, USB, SPI 및 시리얼 RS422
- 7 mm에 불과한 전체 시스템 두께
- 통합형 상태 LED
- 트루 앱솔루트, 단일 트랙
- 비접촉식, 자기이력 현상 없음
- 빠른 속도
- 로우 프로파일
- 높은 수준의 IP 등급
- 맞춤 ASIC 기반 마그네틱 센서
- 셀프 모니터링 기능 내장
- 내부식성이 있는 마그네틱 링
제품 데이터
시스템
- 판독 유형
- 축 방향
- 최대 분해능
- 20비트
- 엔코더 정확도
- ±0.05° (설치 전 - 판독 헤드, 링 및 드라이브 샤프트의 부정확한 장착으로 인해 발생하는 오차는 포함되지 않음)
- 최대 속도
- 10,000 RPM
- 반복정도
- 분해능 단위 이상
- 자기이력 현상
- 분해능 단위 미만
전기
- 공급 전압
- 4 V ~ 6 V – 판독 헤드의 전압. 케이블 위 전압 강하 고려.
- Set-up time
- 10 ms전원을 켠 후 첫 데이터 준비)
- 전류 소모
- 통상 115 mA, 최대 150 mA
- 출력 부하
- PWM, SPI: 최대 ±20 mA, RS422: 120 mA 단기, 60 mA 제한
기계
- 케이블
- Ø4.2 ±0.2 mm, PUR 고연성 케이블, 드래그-체인 호환, 이중 차폐
- 관성
- 링 MRA7: 13.1 kg×mm2, 링 MRA8: 79.1 kg×mm2
- 사용 가능한 링 크기(외부 직경)
- 49 mm, 80 mm
환경
- 외부 자기장
- 최대 ±3 mT (DC 또는 AC), 판독 헤드 상단 면에서
- 습도
- 0 ~ 100%(응축 허용)
- 충격(11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 온도
- 작동 시: –30 °C ~ +85 °C(정적 케이블 포함), –10 °C ~ +80 °C(동적 상태의 케이블 포함), 보관 시: -40 °C ~ +85 °C
다운로드
- pdf Data sheet: AksIM™ off-axis rotary absolute magnetic encoder (MHAD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: AksIM™ encoder
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- pdf Application note: Using AksIM™ encoder in closed-loop applications (MHAD02)
- pdf Application note: AksIM™ PWM readhead with PWM communication interface and longer cable (MHAD08)
- zip 3D model: AksIM encoder
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software: USB drivers for the virtual COM port
- pdf EC Declaration of conformity AksIM (ENG)
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI
- pdf Izjava o skladnosti EU AksIM (SLO)