AksIM™封装式
离轴绝对式磁旋转编码器
AksIM™封装式是一种非接触式高性能离轴绝对式磁旋转编码器,适合安装空间受限的应用。结构紧凑、轻薄小巧的读数头检测并评估轴向磁化的薄圆环的磁场。
特点与优势
- 分辨率达20位
- BiSS、SSI、PWM、USB、SPI和串行RS422
- 系统总体厚度仅7 mm
- 内置状态LED指示灯
- 真正的绝对式,单码道
- 非接触式,无磁滞
- 高速
- 轻薄小巧
- IP防护等级高
- 使用定制ASIC的磁传感器
- 内置自监控功能
- 防腐蚀磁环
产品数据
系统
- 读取类型
- 轴向
- 最大分辨率
- 20位
- 编码器精度
- ±0.05°(安装前 — 不包括由于读数头、磁环和驱动轴的安装失准而引起的误差)
- 最高速度
- 10,000 RPM
- 重复精度
- 优于单位分辨率
- 磁滞
- 低于单位分辨率
电气
- 电源电压
- 4 V至6 V — 读数头电压。考虑电缆电压降。
- Set-up time
- 10 ms(开启后第一个数据准备就绪)
- 电流消耗
- 典型值115 mA,最大值150 mA
- 输出负载
- PWM,SPI:最大值±20 mA, RS422:短期120 mA,限制60 mA
机械
- 电缆
- Ø4.2 ±0.2 mm,PUR高柔性电缆,与牵引链兼容,双屏蔽
- 转动惯量
- 磁环MRA7:13.1 kg×mm2, 磁环MRA8:79.1 kg×mm2
- 可用磁环大小(外径)
- 49 mm, 80 mm
环境
- 外部磁场
- 读数头上方最大±3 mT(DC或AC)
- 湿度
- 0至100%(允许冷凝)
- 冲击 (11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 温度
- 工作:电缆处于静态条件下时-30 °C至+85 °C,电缆处于动态条件下时-10 °C至+80 °C, 存储:-40 °C至+85 °C
下载
- pdf Data sheet: AksIM™ off-axis rotary absolute magnetic encoder (MHAD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: AksIM™ encoder
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- pdf Application note: Using AksIM™ encoder in closed-loop applications (MHAD02)
- pdf Application note: AksIM™ PWM readhead with PWM communication interface and longer cable (MHAD08)
- zip 3D model: AksIM encoder
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software: USB drivers for the virtual COM port
- pdf EC Declaration of conformity AksIM (ENG)
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI
- pdf Izjava o skladnosti EU AksIM (SLO)