RLS

AksIM™ 格納型

磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ

AksIM™ 格納型は、取付けスペースの限られた用途向けに設計された高性能の、非接触式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダです。薄くコンパクトなリードヘッドが、軸方向に磁化された薄型リングの磁場を検出して評価します。

特長とメリット

  • 最高分解能 20bit
  • BiSS、SSI、PWM、USB、SPI、シリアル RS422 の出力形式に対応
  • システム厚わずか 7mm
  • ステータス LED 内蔵
  • 真のアブソリュート、シングルトラック
  • 非接触、ヒステリシスゼロ
  • 高速動作
  • 薄型
  • 高い IP 保護等級
  • カスタム ASIC を使用した磁気センサー
  • 自己診断機能内蔵
  • 耐腐食性磁気リング

製品データ

システム

読取りタイプ
軸方向
最高分解能
20bit
エンコーダ精度
±0.05° (取付け前。リードヘッド、リングおよびドライブシャフトの取付け不良による誤差は加味せず)
最高速度
10,000rev/min
繰り返し精度
分解能レベル
ヒステリシス
分解能レベル

電気

供給電圧
4V~6V (リードヘッド電圧)。ケーブルでの電圧降下を要検討。
Set-up time
10ms (電源 ON 後最初のデータレディ)
電流消費
平均 115mA、最大 150mA
出力負荷
PWM、SPI: 最大±20mA, RS422: 120mA 短期、60mA 限界

機械

ケーブル
Ø4.2±0.2mm、PUR フレキシブルフラットケーブル、ドラッグチェーン可、ダブルシールド
イナーシャ
MRA7 リング: 13.1kg×mm2, MRA8 リング: 79.1kg×mm2
対応リングサイズ (外径)
49mm, 80mm

環境

外部磁場
リードヘッド上部で最大±3mT (DC または AC)
湿度
0~100% (結露許容)
衝撃 (11ms)
300m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
動作時: –30℃~+85℃ (静的ケーブル)、–10℃~+80℃ (動的状態のケーブル), 保管時: -40℃~+85℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。