FlexIN™
큰 직경을 위한 증분형 로터리 엔코더
신제품
FlexIN은 자화 스케일 MS 및 LM10 또는 LM15 증분형 엔코더와 호환되는 인장 메커니즘이 내장된 고무 지지 시스템입니다. 위치 및 속도 제어 루프 요소로써 큰 샤프트에 설치하는 용도로 설계되었습니다. 소형 판독 헤드는 설치 공차가 넓으며 상대 위치용 기준 펄스와 산업 표준 출력 유형을 제공합니다. 비접촉식 측정 원리와 IP68 보호 등급을 채택하고 있어 까다로운 분야에서 높은 신뢰도를 보장합니다.
특징 및 이점
- 인장 메커니즘이 내장된 고무 스프링 프로파일 지지 스케일
- 외부 직경 설치용
- 350 mm ~ 2500 mm 범위의 직경용
- 전체 원 측정
- 1 m 직경에서 최대 회전 속도 210 rpm
- 큰 직경 공차 ±0.2 mm
- 온도 범위 –20 °C ~ +85 °C
- 모재 열 팽창 보정
구성
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 분해능
- Up to 13 bits per pole
전기
- 기준 신호
- Single, periodic
환경
- 온도
- 작동 시: -40 °C ~ +85 °C
다운로드
- pdf Data sheet: FlexIN™ Magnetic Scale System for Large Diameters (FID01)
- pdf Application note: Improving the accuracy of the FlexIN system with the DSi interface (APP08)
- zip 3D model: FlexIN™ for a 1-meter shaft diameter
- zip 3D model: FlexIN™ joint with straight scale
- zip 3D model: ACC089 Rolling Tool
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI
- pdf Flyer: FlexIN™ Magnetic Scale System for Large Diameters (WU3F01)