RLS

FlexIN

Inkrementelles Winkelmesssystem für große Durchmesser

Neu
FlexIN ist ein gummigelagertes System mit integriertem Spannmechanismus und kompatibel mit einem magnetischen MS Maßband und einem inkrementellen LM10 oder LM15 Messsystem. Es wurde zur Installation auf großen Wellen als Element des Regelkreises zur Positionsbestimmung und Geschwindigkeitskontrolle entwickelt. Der kompakte Abtastkopf hat hohe Installationstoleranzen und bietet Ausgangstypen nach Industriestandard sowie einen Referenzimpuls für die relative Position. Das berührungslose Messprinzip und die IP68-Schutzart gewährleisten hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.

Merkmale & Vorteile

  • Gummifeder-gelagerte Maßverkörperung mit integriertem Spannmechanismus
  • Zur Installation am Außendurchmesser
  • Für Durchmesser zwischen 350 mm und 3.500 mm
  • Vollkreismessung
  • Maximale Drehgeschwindigkeit 210 min-1 bei 1 m Durchmesser
  • Hohe Durchmessertoleranz von ±0.2 mm
  • Temperaturbereich von –20 °C bis +85 °C
  • Kompensation der thermischen Ausdehnung des Installationsuntergrunds


Konfigurieren

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Auflösung
Bis zu 13 Bit pro Pol

Elektrisch

Referenzsignal
Einzelne, periodische

Umwelt

Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +85 °C

Downloads