RLS

FlexIN™

大直径增量式旋转编码器

新品
FlexIN是一种橡胶支撑系统,具有内置张紧机构,与磁化栅尺MS和LM10或LM15增量式编码器兼容。它设计安装在大型轴上,作为位置和速度控制回路的一个元件。紧凑型读数头具有宽松的安装公差,并提供行业标准输出类型和相对位置参考脉冲。非接触式测量原理和IP68防护等级可确保在苛刻应用中具有高可靠性。

特点与优势

  • 橡胶弹簧型材支撑栅尺,内置张紧机构
  • 适用于外径安装
  • 适用于350 mm至3500 mm直径范围
  • 整圆测量
  • 直径1 m时,最大转速210 rpm
  • 大直径公差±0.2 mm
  • 温度范围:–20 °C至+85 °C
  • 基体热膨胀补偿


配置

产品数据

系统

编码器类型
增量式
分辨率
每个磁极最高可达13位

电气

参考零位信号
单个,周期性

环境

温度
工作:-40 °C至+85 °C

下载