RLS

FlexIN

大口径用ロータリインクリメンタルエンコーダ

新製品
LM10 および LM15 インクリメンタルエンコーダと使用する、ラバーサポート磁気スケールシステムです。テンション機構が備わっており、大口径シャフトに取り付けられる設計になっています。対応リードヘッドはコンパクトで、広い取付け公差が特徴です。また、業界標準の出力方式に対応しており、リファレンスマークの出力も可能です。非接触式の測定原理と IP68 の保護性能により、過酷な環境でも安定した動作が可能です。

特長とメリット

  • テンション機構実装のラバーサポート磁気スケール
  • 外径取付け用
  • 対応シャフト径 350mm~3500mm
  • 全周測定
  • 最高回転速度 210rev/min (直径 1m 時)
  • 直径公差 ±0.2 mm
  • –20 °C~+85 °C に対応
  • 機材熱膨張補正


構成

製品データ

システム

エンコーダタイプ
インクリメンタル
分解能
1 極あたり最高 13bit

電気

リファレンス信号
シングル、周期

環境

温度
動作時: -40℃~+85℃

ダウンロード