外骨骼机器人
从提供运动模式康复训练、提升佩戴者力量和骨密度,到促进和强化步态改善训练的效果,使用编码器的外骨骼机器人正在帮助腰部以下瘫痪的人士重新站立和行走。

外骨骼机器人是一种可由患有不同程度瘫痪的人士穿戴以辅助其运动的设备。
这些超凡的外骨骼机器人使用一系列电机和传感器打造,它们可以移动穿戴者的腿部,因此可以作为外伤、中风或疾病导致下肢无力的人士的康复工具。根据不同使用者的身体条件,比如身高和体重等,对外骨骼机器人的尺寸有不同要求,此外还有灵活性要求,比如某些设备可由使用者的前臂进行操作和控制。
这些“行走”外骨骼机器人中常用的编码器是绝对式旋转编码器,这些编码器可以为机器人膝部和肘部关节内的电机提供运动和速度反馈。借助这些编码器,外骨骼机器人可以极为精准地定位这些关节,并且可保持高度一致的重复精度。这些特性对于外骨骼机器人而言至关重要,因为它们与穿戴者直接交互,必须保证极高的质量与可靠性,从而确保使用者的安全。
为什么选择RLS磁编码器?
行业挑战
- 稳定性
- 可靠性
- 重量轻
- 结构紧凑
RLS解决方案
- 行业标准输出信号选项
- 精度达±24角秒
- 分辨率范围广泛
- 最高速度达30,000 rpm
- 高速工作下仍可保持低噪运行
- 低转动惯量
- 工作温度范围大:-40 °C至+100 °C
- 安装简便
成功案例
PAL Robotics SL, Spain
PAL Robotics integrates magnetic encoder technology into robots to achieve balance
RE:HOME, France
Pioneering pediatric exoskeletons with high-precision encoders
Project MARCH, The Netherlands
Project MARCH races to build advanced exoskeleton for people with a spinal cord injury
Marsi Bionics, Spain
RLS magnetic encoders enable Marsi Bionics to build life-changing exoskeletons
推荐产品
FlexAB™
大直径绝对式磁栅尺系统
AksIM-4™
带Hiperface DSL协议
Orbis™封装式
通孔磁旋转编码器
AksIM-4™大磁环
离轴绝对式磁旋转编码器
FlexIN™
大直径增量式旋转编码器
Orbis™
磁旋转编码器模块
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
LA12
带Mitsubishi、Yaskawa和Fanuc串行通信功能的LA12绝对式磁编码器系统
HiLin™
高精度直线磁编码器系统
RM08
微型磁旋转编码器
AksIM-2™冗余
离轴绝对式磁旋转编码器模块
LinACE™
InAxis绝对式直线轴磁编码器
LA11
绝对式直线磁编码器
RMB14
磁旋转编码器模块
RMB20
磁旋转编码器模块
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
RMB23
磁旋转编码器模块
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
RMB28
磁旋转编码器模块
RMB29
磁旋转编码器模块
RMB30
磁旋转编码器模块
RLB
微型增量式磁编码器模块
RLC2IC
微型增量式磁编码器模块
RLC2HD
微型增量式磁编码器模块
RLM
微型增量式磁编码器
AksIM™封装式
离轴绝对式磁旋转编码器
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择