RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
新品
RMB28 / RMF44 编码器模块设计用于OEM大批量直接集成应用。也可以提供低成本28 mm方形PCB,并带有一个插头,方便安装。
RMB28 / RMF44 可用于广泛的应用场合,包括电机控制和工业自动化。
特点与优势
- 28 mm方形模块
- 绝对式 — 分辨率达14位(每转16384个计数)
- 24 V和5 V电源版本
- 高速运行,可达60,000 rpm
- 低成本的OEM集成
- 行业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
- 精度达±0.5°
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 读取类型
- 径向
- 输出
- 模拟正弦/余弦, BiSS-C, 增量式, 线性电压, 集电极开路, RS422, SSI
- 最大分辨率
- 14位
- 精度
- 达±0.5°
- 最高速度
- 60,000 RPM
- 磁滞
- 0.18°, 0.45°
- Max. interpolation factor
- 16,384
电气
- 电源电压
- Vdd = 5 V ± 5%, Vdd = 8 V至26 V
- 电流消耗
- 13 mA至最大65 mA
- 输出
- 模拟正弦/余弦, BiSS-C, 增量式, 线性电压, 集电极开路, RS422, SSI
环境
- 工作和存储温度
- 最低-40 °C,最高+125 °C
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
下载
- pdf Data sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Rotary Magnetic Encoders (RMBD01)
- pdf Data sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: RMB28 encoders
- zip 3D model: RMF44 encoders
- zip 3D model: RMF58 flange
- zip 3D model: RMA Magnet for integration onto shaft
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdf Declaration of conformity EU RMM