AksIM-4™大磁环
离轴绝对式磁旋转编码器
AksIM-4™是一种非接触式高性能离轴绝对式磁旋转编码器,适合安装空间受限的应用及具有较大直径的系统。该磁编码器具备大中孔、绝对式功能和高精度的特点,适合许多应用。
AksIM-4™磁编码器系统包含一个轴向磁化的圆环和一个读数头。该磁编码器配备BiSS通信接口,提供每转达21位的二进制分辨率,具有非常高的精度。
特点与优势
- 真正的绝对式系统
- 定制磁传感器ASIC
- 自校准选项
- 分辨率高达21位
- 高精度
- 高重复性
- 轻薄小巧,非接触式
- 高速运行
- 内置状态LED指示灯
产品数据
系统
- 编码器类型
- 真正的绝对式编码器
- 读取类型
- 轴向, 旋转
- 分辨率
- 20 bit and 21 bit
- 磁滞
- 低于单位分辨率
电气
- 电源电压
- 4.5 V至5.5 V(插头处)
- Set-up time
- 100 ms(电源电压达到规格范围后,第一个数据准备就绪),最差情况:200 ms
机械
- 可用磁环大小(外径)
- 115 mm, 150 mm
环境
- 湿度
- 至70%(允许冷凝)
- 工作和存储温度
- -40 °C至+105 °C
下载
- pdf Data sheet: AksIM-4™ Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder (MCD01)
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- pdf Application note: AksIM-4 BiSS C Register Access (APP03)
- pdf Application note: AksIM-4 EncoLink Register Access (APP04)
- pdf Application note: Axial magnetic rings - Installation types and properties (MRAD01)
- zip 3D model: AksIM-4™ Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoders
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip EncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S