RLS

AksIM-4™

HIPERFACE DSL プロトコル対応

新製品
AksIM-4 は、非接触式のオフアクシスロータリアブソリュートエンコーダです。スペースの限られた場所に組み込むのに最適な設計です。中空リングスケール、真のアブソリュート機能、HIPERFACE DSL プロトコルといった特徴を備えており、コンパクトなサーボモータに最適です。なお、システムとしてはリードヘッドと軸方向に磁化したリングから構成されるため、磁気リングも合わせてご購入ください。

特長とメリット

  • 真のアブソリュートシステム
  • 自社製磁気センサー ASIC
  • 自己キャリブレーション機能
  • 薄型、非接触式
  • シンプルなケーブルの取回し
  • 高速データ通信
  • 優れたコストパフォーマンス
  • モータの小型化を実現


サンプルをリクエスト

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
読取りタイプ
軸方向
最高分解能
20bit, 22bit
システム精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)

電気

供給電圧
7 V ~ 12 V (コネクタ箇所)
電流消費
平均 85 mA (12 V) - コネクタにて、最大 1.4 W

機械

対応リングサイズ (外径)
53mm, 80mm

環境

動作時/保管時温度
リードヘッド: –40℃~+115℃; リング: –40℃~+125℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。