AksIM-4™
带Hiperface DSL协议
新品
AksIM-4是一种非接触式高性能离轴绝对式磁旋转编码器,适合集成到安装空间受限的应用中。大中孔结构、真正的绝对式功能以及Hiperface DSL协议,使该磁编码器非常适用于紧凑型伺服电机应用。AksIM-4磁编码器系统包含一个轴向磁化的圆环和一个读数头。
特点与优势
- 真正的绝对式系统
- 定制磁传感器ASIC
- 自校准选项
- 轻薄小巧,非接触式
产品数据
系统
- 编码器类型
- 真正的绝对式编码器
- 读取类型
- 轴向
- 最大分辨率
- 20位, 22位
- 系统精度
- ±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
电气
- 电源电压
- 7 V 至 12 V 插头处)
- 电流消耗
- 典型值85 mA(12 V)- 在连接器处,最大1.4 W
机械
- 可用磁环大小(外径)
- 53 mm, 80 mm
环境
- 工作和存储温度
- 读数头:–40 °C至+115 °C;磁环:–40 °C至+125 °C