RLS

RMB30

Magnetisches Drehgeber-Modul

Das RMB30 Drehgeber-Modul bietet die Funktionalität eines RM36 Drehgebers im kompakten Format, geeignet für eine einfache kundenspezifische Integration. Erhältlich in vielen Ausgangssignalen und mit 5 V- oder 24 V-Spannungsversorgung, kann das Sensormodul für viele Anwendungen verwendet werden.

Merkmale & Vorteile

  • Rundes Modul mit 30 mm Durchmesser
  • 24 V oder 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Absolut – bis 13 Bit-Auflösung (8.192 Impulse pro Umdrehung (cpr))
  • Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Inkrementell, Linearer Strom, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Hysterese
0,18°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 20 V bis 30 V DC, Vdd = 5 V ±5%, Vdd = 8 V bis 26 V
Stromaufnahme
< 50 mA
Ausgangssignale
Inkrementell, Linearer Strom, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis zu +125 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.