RMB30
磁旋转编码器模块
RMB30编码器模块以紧凑型组件的形式提供RM36编码器的功能,便于用户集成。提供5 V和24 V电源版本,输出类型广泛,可轻松集成到现有的电子设备中。
特点与优势
- 直径30 mm的圆形模块
- 24 V和5 V电源版本
- 高速运行,可达30,000 rpm
- 绝对式 — 分辨率达13位(每转8192个计数)
- 行业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
- 精度达±0.5°
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 输出
- 增量式, 线性电流, 线性电压, 集电极开路, 推挽, RS422, SSI
- 最大分辨率
- 13位
- 精度
- 达±0.5°
- 最高速度
- 30,000 RPM
- 磁滞
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 8,192
电气
- 电源电压
- Vdd = 20 V至30 V DC, Vdd = 5 V ± 5%, Vdd = 8 V至26 V
- 电流消耗
- < 50 mA
- 输出
- 增量式, 线性电流, 线性电压, 集电极开路, 推挽, RS422, SSI
环境
- 工作和存储温度
- 最低-40 °C,最高+125 °C
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
下载
- pdf Data sheet: RMB30 angular magnetic encoder module (RMB30D01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: RMB30
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdf Declaration of conformity EU RMM