RLS

RE36

磁気式ロータリシャフトエンコーダ

RE36 は、過酷な環境向けに設計された、高速磁気式ロータリエンコーダです。従来型の設計により、既存の機械に簡単に取り付けられます。


本体は直径わずか 36mm とコンパクトで、IP53 準拠の汚れに対する耐性を備えています。船舶、医療、印刷、加工、産業オートメーション、金属加工、計装などに使用できます。

特長とメリット

  • 本体直径 36mm
  • 最高 20,000rev/min で動作可能
  • 最高精度±0.3°
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、リニア出力形式に対応
  • 分解能を二進法と十進法から選択可能
  • 取付けが簡単
  • 低イナーシャ
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
軸方向, ロータリ
最高分解能
13bit
精度
最高±0.3°
最高速度
20,000rev/min
ヒステリシス
0.18°

電気

最大出力負荷
30mA
Vibration (operating)
55~2,000Hz 時最大 100m/s2、EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
供給電圧
Vdd=8V~26V
接続
D サブコネクタ-15 極フライングリード, D サブコネクタ-9 極フライングリード
出力
インクリメンタル, リニア電流, リニア電圧, RS422, SSI

機械

ケーブル
外径 5mm
質量
1m ケーブル (コネクタなし) 付きエンコーダユニット、1m ケーブル: IP53 サイドケーブル 105g。

環境

EMC 準拠
EN 61326
動作時/保管時温度
-40℃~+120℃
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。