RLS

RE36

Magnetischer Vollwellendrehgeber

Das RE36 ist ein magnetisches Winkelmesssystem für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Aufgrund der traditionellen Bauweise eignet es sich zum Einbau in bestehende Maschinen.


Das kompakte Geber-Gehäuse misst nur 36 mm im Durchmesser und ist nach IP53 geschützt. Das RE36 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Schifffahrt, Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.

Merkmale & Vorteile

  • 36 mm Gehäusedurchmesser
  • Hohe Drehzahlen bis zu 20.000 U/min
  • Genauigkeit bis ±0,3°
  • Absolute, inkrementelle und lineare Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Wahlweise binäre und dezimale Auflösungen
  • Einfach intergrierbar
  • Geringe Trägheit
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Axial, Rotativ
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
Bis zu 0,3°
Maximale Geschwindigkeit
20.000 U/min
Hysterese
0,18°

Elektrisch

Max. Ausgangsstrom
30 mA
Vibration (operating)
Max. 100 m/2 max. bei 55 bis 2000 Hz EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
Versorgungsspannung
Vdd = 8 V bis 26 V
Anschluss
15-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende, 9-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende
Ausgangssignale
Inkrementell, Linearer Strom, Lineare Spannung, RS422, SSI

Mechanisch

Kabel
Außendurchmesser 5 mm
Gewicht
Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker) IP53 seitliche Kabelzuführung 105 g.

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +120 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.