Übersicht

Das RE36 ist ein magnetisches Winkelmesssystem für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Aufgrund der traditionellen Bauweise eignet es sich zum Einbau in bestehende Maschinen.


Das kompakte Geber-Gehäuse misst nur 36 mm im Durchmesser und ist nach IP53 geschützt. Das RE36 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Schifffahrt, Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.

Merkmale

  • 36 mm Gehäusedurchmesser
  • Hohe Drehzahlen bis zu 20.000 U/min
  • Genauigkeit bis ±0,3°
  • Absolute, inkrementelle und lineare Ausgangssignale nach Industriestandard

Vorteile

  • Wahlweise binäre und dezimale Auflösungen
  • Einfach intergrierbar
  • Geringe Trägheit
  • RoHS-konform
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Axial, Rotativ
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
Bis zu 0,3°
Maximale Geschwindigkeit
20.000 U/min
Hysterese
0,18°

Elektrisch

Max. Ausgangsstrom
30 mA
Vibration (operating)
Max. 100 m/2 max. bei 55 bis 2000 Hz EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
Versorgungsspannung
Vdd = 8 V bis 26 V
Anschluss
15-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende, 9-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende
Ausgangssignale
Inkrementell, Lineare Spannung, Linearer Strom, RS422, SSI

Mechanisch

Kabel
Außendurchmesser 5 mm
Gewicht
Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker) IP53 seitliche Kabelzuführung 105 g.

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
IP-Schutz
IP53
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +120 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

14,32 $