RLS

RE36

旋转轴磁编码器

RE36是高速磁旋转编码器,可用于恶劣的环境。传统的设计允许方便地加装到现有机器上。


结构轻巧的编码器本体直径只有36 mm,抗污染能力强,防护等级达IP53。RE36可应用于船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、金属加工及仪表制造等广泛领域。

特点与优势

  • 本体直径为36 mm
  • 高速运行,可达20,000 rpm
  • 精度达±0.3°
  • 行业标准的绝对式、增量式和线性信号输出格式
  • 二进制和十进制分辨率选项
  • 集成方便
  • 低惯性
  • 符合RoHS规定

产品数据

系统

编码器类型
绝对式, 增量式
读取类型
轴向, 旋转
最大分辨率
13位
精度
可达0.3°
最高速度
20,000 RPM
磁滞
0.18°

电气

最大输出负载
30 mA
Vibration (operating)
55至2000 Hz时,最大100 m/s2,EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
电源电压
Vdd = 8 V至26 V
连接
“D”型插头 — 15针散线, “D”型插头 — 9针散线
输出
增量式, 线性电流, 线性电压, RS422, SSI

机械

电缆
外径5 mm
质量
编码器单元1 m电缆(无插头)IP53侧面电缆105 g。

环境

符合EMC(电磁兼容性)标准
EN 61326
工作和存储温度
-40 °C至+120 °C
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。