概述
RE36是高速磁旋转编码器,可用于恶劣的环境。传统的设计允许方便地加装到现有机器上。
结构轻巧的编码器本体直径只有36 mm,抗污染能力强,防护等级达IP53。RE36可应用于船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、金属加工及仪表制造等广泛领域。
特性
- 本体直径为36 mm
- 高速运行,可达20,000 rpm
- 精度达±0.3°
- 行业标准的绝对式、增量式和线性信号输出格式
优点
- 二进制和十进制分辨率选项
- 集成方便
- 低惯性
- 符合RoHS规定
配置并购买
配置
规格手册
产品数据
系统
编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转, 轴向
最大分辨率
13位
精度
可达0.3°
最高速度
20,000 RPM
磁滞
0.18°
电气
最大输出负载
30 mA
Vibration (operating)
55至2000 Hz时,最大100 m/s2,EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
电源电压
Vdd = 8 V至26 V
连接
“D”型插头 — 15针散线, “D”型插头 — 9针散线
输出
RS422, SSI, 增量式, 线性电压, 线性电流
机械
电缆
外径5 mm
质量
编码器单元1 m电缆(无插头)IP53侧面电缆105 g。
环境
符合EMC(电磁兼容性)标准
EN 61326
IP保护
IP53
工作和存储温度
-40 °C至+120 °C
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
应用
下载
Notice to Our Visitors:
Due to a recent browsers update, some PDFs may not display correctly in certain browsers. Both our team and the developers (Chromium) are working on a fix. Meanwhile, please download PDFs and open them with Adobe Reader.
We apologize for any inconvenience and appreciate your patience.