RE36
磁気式ロータリシャフトエンコーダ
RE36 は、過酷な環境向けに設計された、高速磁気式ロータリエンコーダです。従来型の設計により、既存の機械に簡単に取り付けられます。
本体は直径わずか 36mm とコンパクトで、IP53 準拠の汚れに対する耐性を備えています。船舶、医療、印刷、加工、産業オートメーション、金属加工、計装などに使用できます。
特長とメリット
- 本体直径 36mm
- 最高 20,000rev/min で動作可能
- 最高精度±0.3°
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、リニア出力形式に対応
- 分解能を二進法と十進法から選択可能
- 取付けが簡単
- 低イナーシャ
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート, インクリメンタル
- 読取りタイプ
- 軸方向, ロータリ
- 最高分解能
- 13bit
- 精度
- 最高±0.3°
- 最高速度
- 20,000rev/min
- ヒステリシス
- 0.18°
電気
- 最大出力負荷
- 30mA
- Vibration (operating)
- 55~2,000Hz 時最大 100m/s2、EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
- 供給電圧
- Vdd=8V~26V
- 接続
- D サブコネクタ-15 極フライングリード, D サブコネクタ-9 極フライングリード
- 出力
- インクリメンタル, リニア電流, リニア電圧, RS422, SSI
機械
- ケーブル
- 外径 5mm
- 質量
- 1m ケーブル (コネクタなし) 付きエンコーダユニット、1m ケーブル: IP53 サイドケーブル 105g。
環境
- EMC 準拠
- EN 61326
- 動作時/保管時温度
- -40℃~+120℃
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠