RLS

RE36

로터리 마그네틱 샤프트 엔코더

RE36은 열악한 환경용으로 설계된 고속 로터리 마그네틱 엔코더입니다. 전통적인 설계로 기존의 기계에 쉽게 통합됩니다.


이 컴팩트한 엔코더의 본체는 직경이 36 mm에 불과하며 IP53 등급의 분진 내성을 가집니다. RE36은 해양, 의료, 인쇄, 컨버팅, 산업 자동화, 금속 작업, 계측 등의 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 본체 직경 36 mm
  • 최대 20,000 rpm의 고속 작동
  • 최대 ±0.3°의 정확성
  • 업계 표준의 앱솔루트, 증분 및 리니어 출력 형식
  • 이진 및 십진 분해능 옵션
  • 간단한 통합
  • 낮은 관성
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
축 방향, 로터리
최대 분해능
13비트
정확도
최대 0.3°
최대 속도
20,000 RPM
자기이력 현상
0.18°

전기

최대 출력 부하
30 mA
Vibration (operating)
최대 100 m/s2, 55 ~ 2000 Hz에서, EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
공급 전압
Vdd = 8 V ~ 26 V
연결
'D'형 커넥터 - 15핀 플라잉 리드, 'D'형 커넥터 - 9핀 플라잉 리드
출력
증분, 선형 전류, 선형 전압, RS422, SSI

기계

케이블
외부 직경 5 mm
질량
엔코더 장치 1 m 케이블(커넥터 없음) IP53 측면 케이블 105 g.

환경

EMC 준수
EN 61326
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +120 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.