RTB28
高分辨率磁编码器
RTB28高分辨率磁编码器使用超紧凑的28 mm方形编码器板,具备18位分辨率,在极小的安装空间内实现卓越精度。其紧凑轻巧的设计使其非常适用于印刷、工业自动化、电机控制及仪器仪表等应用领域。
特点与优势
- 基于TMR传感器
- 增量分辨率最高可达18位
- UVW换向信号,支持最多256个磁极对
- 调零功能
- 安装方便快捷
- 非接触、无磨损设计
- 微型设计,28 mm方形
- 长期可靠性
- 无磁滞
产品数据
系统
- 最大分辨率
- 18位
- 最高速度
- 30,000 RPM
电气
- 电源电压
- Vdd = 5 V ± 5%
环境
- 温度
- 工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)