RLS

RTB28

高分解能磁気式エンコーダ

RTB28 は 18bit の分解能と28mm角の超小型サイズが特徴の、省スペースで高精度を発揮する磁気式エンコーダです。コンパクトさと軽量さから、印刷や産業オートメーション、モータ制御や計装などに最適です。

特長とメリット

  • TMR センサーベースの設計
  • インクリメンタル分解能最高 18bit
  • 256 極ペアまでの整流に対応する UVW 信号
  • 原点設定機能
  • 短時間で簡単に取付け可能
  • 摩耗のない非接触式設計
  • 28mm角の超小型設計
  • 長期的な高い信頼性
  • ヒステリシスゼロ

製品データ

システム

最高分解能
18bit
最高速度
30,000rev/min

電気

供給電圧
Vdd=5V±5%

環境

温度
動作時: -40℃~+105 (コネクタにより制限)

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。