FlexAB™
Absolutes magnetisches Maßbandsystem für große Durchmesser
Neu
FlexAB ist ein gummigelagertes magnetisches Maßbandsystem mit integriertem Spannmechanismus, das kompatibel mit den absoluten Artos Abtastköpfen ist. Es wurde zur Installation auf großen Wellen als Element des Regelkreises zur Positionsbestimmung und Geschwindigkeitskontrolle entwickelt. Der kompakte Abtastkopf hat hohe Installationstoleranzen und bietet Ausgangstypen nach Industriestandard (SSI oder BiSS) und parallele ABZ Inkrementalsignale für hochdynamische Anwendungen. Das berührungslose Messprinzip gewährleisten hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
Merkmale & Vorteile
- Gummifeder-gelagerte Maßverkörperung mit integriertem Spannmechanismus
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Zur Installation am Außendurchmesser
- Für Durchmesser zwischen 500 mm und 2 500 mm
- Vollkreismessungen
- Kompensation der thermischen Ausdehnung des Installationsuntergrunds
- Hohe zulässige Toleranz beim Wellendurchmesser von ±0,2 mm
- Sorgt für eine stabile, konsistente Maßbandspannung für zuverlässige Messungen
- Funktioniert effektiv in rauen oder wechselhaften Umgebungen
- Einfache Installation auf großen Wellen und Winkelmesssystemen
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Maschinengrößen
- Ermöglicht genaue Positionsmessungen über eine volle 360°-Drehung
- Behält die Genauigkeit auch bei Temperaturschwankungen bei
- Vereinfacht die Installation und reduziert die Anforderungen der Präzisionsbearbeitung
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut
- Auflösung
- 0.1 μm
Umwelt
- Temperatur
- Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
Downloads
- pdf Data sheet: FlexAB™ Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters (FAD01)
- zip 3D model: FlexAB™ for a 1-meter shaft diameter
- zip 3D model: FlexAB™ joint with straight scale
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos
- pdf Flyer: FlexAB Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters