FlexAB™
大口径用磁気アブソリュートスケール
新製品
FlexAB はテンション機構内蔵のラバーサポート磁気スケールで、Artos ロータリアブソリュートリードヘッドと使用します。大口径シャフトに取り付けられる設計になっています。リードヘッドはコンパクトで、広い公差で取り付けられます。また、リードヘッドの出力方式としては業界標準方式 (SSI および BiSS) や高度に動的な用途に適したパラレル ABZ インクリメンタル方式に対応しています。非接触式の測定原理により、過酷な環境でも安定した動作が可能です。
特長とメリット
- テンション機構実装のラバーサポート磁気スケール
- 広い動作温度範囲
- 外径取付け用
- 対応シャフト径 500mm~2,500mm
- 全周測定
- 機材熱膨張補正
- シャフトの最高加工公差±0.2mm
- 安定した測定のためにスケールのテンションを維持
- 過酷な環境や変わりやすい環境でも安定して動作
- 径の大きいシャフトやロータリシステムにも簡単に取付け可能
- 多種多様な用途や装置サイズに対応可能
- 360°全域で正確な位置測定を実現
- 温度変化に影響されずに精度を保持
- シンプルな取付けで、機材の超精密な加工は不要
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート
- 分解能
- 0.1 μm
環境
- 温度
- Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
ダウンロード
- pdf Data sheet: FlexAB™ Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters (FAD01)
- zip 3D model: FlexAB™ for a 1-meter shaft diameter
- zip 3D model: FlexAB™ joint with straight scale
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos
- pdf Flyer: FlexAB Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters