RLS

RE16

超小型インクリメンタル/アブソリュートエンコーダ

RE16 は省スペース性に優れた、超小型で密閉式の高速磁気式ロータリエンコーダです。エンコーダ本体は直径わずか 16mm で、アルミ製のハウジングに収納しています。

特長とメリット

  • 直径 16mm の超小型本体サイズ
  • 供給電源 5V
  • 業界標準のインクリメンタル、SSI、リニア電圧出力形式に対応
  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • 精度±0.3°
  • RoHS 準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
精度
±0.3°
最高速度
30,000rev/min
ヒステリシス
0.17°

電気

供給電圧
5V

機械

エンコーダハウジングの材質
アルミニウム
質量
33g (1m ケーブル込み)
最大ケーブル長
10m

環境

動作時/保管時温度
-30℃~+125℃

導入事例

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。