RLS

AksIM-4™

(Hiperface DSL 프로토콜 지원)

AksIM-4는 비접촉식 고성능 오프축 앱솔루트 로터리 엔코더입니다. 공간이 한정된 분야에 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 할로우 링, 트루 앱솔루트 기능 및 Hiperface DSL 프로토콜이 특징인 이 엔코더는 소형 서보 모터 분야에 적합한 제품입니다. AksIM-4 엔코더 시스템은 축형 자화 링과 판독 헤드로 구성됩니다.

특징 및 이점

  • 트루 앱솔루트 시스템
  • 맞춤형 마그네틱 센서 ASIC
  • 셀프 캘리브레이션 옵션
  • 로우 프로파일, 비접촉식
  • 배선 복잡성 감소
  • 고속 데이터 전송
  • 비용 효율적
  • 더 작은 모터 설계 가능성


샘플 요청

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 로터리
최대 분해능
20비트
시스템 정확도
최대 ±0.005°

전기

공급 전압
7 V ~ 12 V (커넥터에서)
전류 소모
통상 85 mA, 12 V - 커넥터에서, 최대 1.4 W

기계

사용 가능한 링 크기(외부 직경)
53 mm, 80 mm

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.