RLS

Orbis™ 배터리 백업 멀티턴 로터리

앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

Orbis™는 공간 제약으로 인해 회전 샤프트 끝에 일반적인 OnAxis 엔코더를 장착할 수 없는 분야에 적합한 앱솔루트, C자형 로터리 엔코더입니다.

Orbis™ C자형 측정 원리는 사용자의 응용 분야에 맞는 다양한 보드 및 자석 크기와 함께 맞춤화를 지원합니다.

엔코더는 배터리 기반 다회전 카운터를 사용해 주전원을 이용할 수 없을 때에도 샤프트 회전을 카운팅할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 배터리 기반 다회전 카운터
  • 확장된 온도 범위
  • 정확도에서 열 편차에 의한 영향 감소

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
로터리
출력
BiSS-C
분해능
14비트
정확도
±0.25°
최대 속도
12,000 RPM
반복정도
±2 LSB(카운트, 단방향)

전기

공급 전압
4.5 V ~ 5.5 V(커넥터에서)
전류 소모
통상 70 mA(출력 부하 없음)

기계

액추에이터 소재
양극 산화 알루미늄
자석 소재
Ni-Cu-Ni 보호층이 있는 네오디뮴

환경

외부 자기장
최대 ±3 mT (DC 또는 AC), 판독 헤드 상단 면에서
습도
0 ~ 70 %(비응축)
온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.