개요
Artos™는 모션 제어 분야에서 각도/위치 및 속도 제어 루프에 대한 피드백 요소로 사용하도록 설계된 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템으로, 높은 신뢰도의 측정 원리와 처리 방식으로 짧은 위치 지연, 높은 분해능 및 각속도/리니어 속도를 보장합니다. 소형 PCB-A 설계와 경량성 덕분에 비교적 깨끗한 환경에서 공간이 제한된 분야에 적합합니다.
이점
- 트루 앱솔루트 시스템
- 높은 정확도와 분해능
- 고도로 동적인 제어 루프에 적합
- SSI 및 BiSS C 통신 프로토콜
- 최대 30,000 rpm의 회전 속도
- 리니어 및 부분 원호 마그네틱 스케일과 호환
- 폭넓은 설치 공차
- 수평 또는 수직 커넥터가 있는 소형 디자인
You need to configure your FlexAB ring before configuring the readhead.
Configure FlexAB ring
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
절대
출력
BiSS-C bidirectional
분해능
Up to 0.1 μm
호환성
FlexAB magnetic system
전기
공급 전압
5 V to 30 V
환경
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C