Artos™ DBF
磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム
新製品
Artos™ は、角度/位置および速度制御ループフィードバック要素としてモーションコントロールに使用できる、磁気式アブソリュートエンコーダです。高い信頼性を誇る測定原理/処理で、低遅延、高分解能および高速動作を実現しています。コンパクトな PCB-A デザインで軽量なため、比較的クリーンな環境でスペースが限られている場合に最適です。
特長とメリット
- 真のアブソリュートシステム
- 高精度、高分解能
- 高い動的制御ループに理想的
- SSI/BiSS C 通信プロトコル
- 最高回転速度 30,000rev/min
- リニア/パーシャルアークスケールに対応
- 広い取付け公差
- コンパクト設計で、コネクタは横型または縦型から選択可能
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート
- 出力
- BiSS-C bidirectional
- 分解能
- Up to 0.1 μm
- 互換性
- FlexAB magnetic system
電気
- 供給電圧
- 5V~30V
環境
- 動作時/保管時温度
- -40℃~+85℃
ダウンロード
- pdf Data sheet: Artos™ Board Level Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DBD01)
- pdf Application note: Artos BiSS C Register Access (APP07)
- zip 3D model: ACC097 Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080
- zip 3D model: ACC098 Rolling tool for FlexAB DBR
- zip 3D model: DBF PCB-A readhead with horizontal connector
- zip 3D model: DBF PCB-A readhead with vertical connector
- zip 3D model: FlexAB™ for a 1-meter shaft diameter
- zip 3D model: FlexAB™ joint with straight scale
- zip EncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos
- pdf Flyer: FlexAB Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters