AM256
8 bit 로터리 마그네틱 엔코더 IC
새로운 설계에는 권장하지 않습니다.
IC는 칩 위에 놓인 영구 자석의 각위치를 감지합니다. 영구 자석은 원통형이며, 정반대의 극성으로 구성되야 합니다.
AM256은 홀센서 기술을 사용해 실리콘 표면의 자속 밀도 분포를 감지합니다. IC 중심 주위에 원형 배열로 배치된 홀센서는 자기장의 분포를 전압으로 변환합니다.
특징 및 이점
- 8비트 앱솔루트 엔코더
- 최대 60,000 rpm의 빠른 회전 속도
- 5 V 전원 공급장치
- 낮은 전력 소비 13 mA(일반).
- 확장된 작동 온도 범위(–40 °C ~ 125 °C)
- SMD 패키지 SSOP28
- 360° 이상의 비접촉 각위치 판별
- 마그네틱 감지로 열악한 환경에 이상적
- 완벽한 시스템온칩 솔루션
- 공장 최적화 선형성
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 출력
- 아날로그 정현파, 증분, 병렬, SSI
- 분해능
- 8비트
- 최대 속도
- 60,000 RPM
전기
- 공급 전압
- 5 V
- 전류 소모
- 통상 13 mA
환경
- 온도
- 작동 시: -40 °C ~ 125 °C