AM256
磁気式ロータリ 8bit センサー IC
新規設計には推奨しません。
チップが、チップの上に配置された永久磁石の角度を検知します。この永久磁石は円筒形で、径方向に分極しています。
AM256 はホールセンサーテクノロジーを用いて、シリコン表面の磁束密度分布を検出します。ホールセンサーはチップ中央部周辺に円状に配置されており、磁界分布を電圧で示します。
特長とメリット
- 分解能 8bit のアブソリュートエンコーダ
- 最高 60,000rev/min で動作可能
- 供給電源 5V
- 平均 13mA の低電力消費
- 広い動作温度範囲 (-40℃~125℃)
- SMD パッケージ SSOP28
- 測定範囲 360°以上の非接触式角度位置決め用エンコーダ
- 磁気感知方式で過酷な環境に最適
- 完全な SoC (システムオンチップ) ソリューション
- 出荷時にリニアリティ最適化済み
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート, インクリメンタル
- 出力
- アナログサイン波, インクリメンタル, パラレル, SSI
- 分解能
- 8bit
- 最高速度
- 60,000rev/min
電気
- 供給電圧
- 5V
- 電流消費
- 平均 13mA
環境
- 温度
- 動作時: -40℃~125℃