ACC009 & ACC010
신호 변환기 LVTTL 대 RS422 차동
BiSS 또는 SSI 통신 인터페이스를 지원하는 AksIM™ MBA 엔코더와 사용함으로써 RS422 호환 컨트롤러 또는 엔코더 인터페이스에 연결 가능합니다. 통합 전압 보호는 전압 스파이크를 최대 5.6 V로 제한합니다. 차동선은 보다 낮은 전류 소비를 위해 RC 회로로 종단됩니다. 하우징 유무와 관계없이 사용 가능합니다.
BiSS 또는 SSI 통신 인터페이스를 지원하는 AksIM™ MBA 엔코더와 사용함으로써 RS422 호환 컨트롤러 또는 엔코더 인터페이스에 연결 가능합니다. 통합 전압 보호는 전압 스파이크를 최대 5.6 V로 제한합니다. 차동선은 보다 낮은 전류 소비를 위해 RC 회로로 종단됩니다. 하우징 유무와 관계없이 사용 가능합니다.