RLS

ACC009 & ACC010

シグナルコンバータ (LVTTL→RS422 ディファレンシャル)

BiSS または SSI 通信の AksIM™MBA タイプ用のコンバータです。RS422 対応コントローラまたはエンコーダインターフェースに接続できるようになります。内蔵の電圧保護機能により、電圧スパイクが最大 5.6V に制限されます。消費電流を低減するために、ディファレンシャルラインは RC 回路で終端されています。なお、ハウジングの有無を選択できます。 

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。