RLS

HuLa™

Super Small Through-hole Off-axis Rotary Encoder

출시 예정
The HuLa™ off-axis rotary encoder is an ultra-miniature encoder engineered for the most space-critical hollow-shaft designs. Its compact design, paired with miniature ring magnets, enables integration onto shafts directly through the centre of rotation. Frictionless, non-contact sensing delivers absolute position feedback in applications where other encoders cannot fit.

특징 및 이점

  • Multiple ring magnet sizes: 3 mm and 6 mm OD
  • Ultra-compact 6 × 8 mm PCB
  • System accuracy of ±2°
  • SPI interface
  • 3.3 V DC power supply
  • For space-constrained applications
  • Hollow-shaft integration
  • Lightweight, low-inertia ring magnets
  • Wide installation tolerances
  • Non-contact, frictionless design

제품 데이터

시스템

최대 분해능
13비트
정확도
±2°
최대 속도
30,000 RPM

전기

공급 전압
3.3 V
전류 소모
< 26 mA
출력
SPI

기계

라이드 높이
0.8 mm
장착 방법
접착 및 핀 위치 고정 (나사 없음)

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C

다운로드