개요

Orbis™ 배터리 백업 멀티턴은 배터리 구동식 멀티턴 카운터가 있어 주 전원 공급장치를 사용할 수 없을 때도 엔코더가 샤프트 회전을 카운트할 수 있는 앱솔루트 로터리 엔코더입니다.

기능

  • 트루 앱솔루트
  • 14비트 분해능
  • 배터리 구동식 멀티턴
  • 셀프 진단 기능 내장
  • 설치 후 셀프 캘리브레이션
  • 통합형 상태 LED
  • BiSS C 통신 인터페이스
  • 간편한 설치
  • 감소된 정확도 열 편차
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대
판독 유형
로터리
분해능
14비트
정확도
±0.25° (BR10), ±0.3° (BR20), ±0.5° (BR30)
반복정도
±2 LSB(카운트, 단방향)

전기

공급 전압
4.5 V ~ 5.5 V – 판독 헤드의 전압. 케이블 위 전압 강하 고려
전류 소모
Typ. 60 mA (no output load)

기계

액추에이터 소재
양극 산화 알루미늄
자석 소재
NdFeB with Ni-Cu-Ni protective layer (12 mm, 22 mm) or NdFeB + epoxy resin (30 mm)

환경

외부 자기장
Max. ±10 mT (DC) on top side of readhead — external field decreases accuracy
습도
0 ~ 70 %(비응축)
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
데이터 시트의 추가 정보

다운로드

US$1,432.40