AM8192B
13 bit 로터리 마그네틱 엔코더 IC
새로운 설계에는 권장하지 않습니다.
원통 모양의 고품질 자석은 정반대의 극성으로 구성되어 있으며 최상의 정확성을 가진 성능을 위해 공장에서 선택합니다.
홀센서 배열에서 나오는 사인 및 코사인 전압 출력은 자석의 위치에 따라 다릅니다. 그런 다음 구성 가능한 보간 장치를 사용해 아날로그 신호를 위치 데이터로 변환합니다(최대 13비트).
특징 및 이점
- 360° 이상의 비접촉 각위치 판별
- 최대 13비트의 앱솔루트 엔코더
- 폭넓은 이진 및 십진 분해능 지원
- 5 V 전원 공급장치
- SMD 패키지 LQFP44
- 마그네틱 감지로 열악한 환경에 이상적
- 완벽한 시스템온칩 솔루션
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 판독 유형
- 로터리
- 출력
- 증분, 직렬 SSI
- Programmable resolution
- 최대 13비트
전기
- 공급 전압
- 5 V