RLS

AM8192B

磁気式ロータリ 13bit センサー IC

新規設計には推奨しません。

高品質な円筒形の永久磁石は、最適な精度性能になるよう径方向に出荷時に分極されています。

ホールセンサーが、磁石の位置に応じたサインおよびコサイン信号を出力します。そしてこのアナログ信号が、インターポレータにより位置データ (最高 13bit) に変換されます。

特長とメリット

  • 測定範囲 360°以上の非接触式角度位置決め用エンコーダ
  • 最高分解能 13bit のアブソリュートエンコーダ
  • 二進法と十進法の分解能フォーマット
  • 供給電源 5V
  • SMD パッケージ LQFP44
  • 磁気感知方式で過酷な環境に最適
  • 完全な SoC (システムオンチップ) ソリューション
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
インクリメンタル, シリアル SSI
Programmable resolution
最高 13bit

電気

供給電圧
5V

導入事例

ダウンロード