Übersicht
Nicht empfohlen für Neukonstruktion.
Der zylinderförmige Magnet von hoher Qualität ist diametral magnetisiert und durchläuft einen internen Selektions- und Prüfprozess, um beste Genauigkeitsleistung zu garantieren.
Die Sinus- und Cosinusspannungen variieren mit der Position des Magneten. Die analogen Signale werden dann mithilfe eines einstellbaren Interpolators (bis zu 13 Bit) in die Winkelposition umgewandelt.
Merkmale
- Berührungsloser Drehgeber der Winkelposition über 360°
- Bis zu 13 Bit absoluter Drehgeber
- Binäre und dezimale Auflösungen
- 5 V Spannungsversorgung
- SMD Gehäuse LQFP44
Vorteile
- Ideal für raue Umgebungen dank magnetischer Abtastung
- Vollständige Ein-Chip Lösung
- RoHS-konform